00:35:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU211-E-XL-TVP2>A
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
Cr | 99,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 95,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 13,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 10,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.65 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 62 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 65 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 68 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 0.8 mm | Desplazamiento axial |
E | 90 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 66 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
D1 min | 86.6 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |